HomeAcessóriosEncaixes305-6741: 6/2 Dentes de 435 mm (17 pol)
HomeAcessóriosEncaixes305-6741: 6/2 Dentes de 435 mm (17 pol)
305-6741: 6/2 Dentes de 435 mm (17 pol)

As Garras Utilitárias oferecem funcionalidade hidráulica, com intercambialidade máxima.

Marca: Cat

Imagens do Produto
305-6741: 6/2 Dentes de 435 mm (17 pol)
305-6741: 6/2 Dentes de 435 mm (17 pol)
305-6741: 6/2 Dentes de 435 mm (17 pol)
305-6741: 6/2 Dentes de 435 mm (17 pol)
305-6741: 6/2 Dentes de 435 mm (17 pol)
305-6741: 6/2 Dentes de 435 mm (17 pol)
305-6741: 6/2 Dentes de 435 mm (17 pol)
305-6741: 6/2 Dentes de 435 mm (17 pol)

As Garras Utilitárias oferecem funcionalidade hidráulica, com intercambialidade máxima.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 305-6741

As Garras Utilitárias Cat® oferecem um projeto econômico da garra com controle de polegar hidráulico, combinado com uma ampla compatibilidade entre máquinas, caçambas e acopladores.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 305-6741

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento: 1189 mm
Comprimento: 46.8 in
Tine spacing (mm): 254
Tine Spacing (in): 10
Altura de Armazenamento: 22.7 in
Altura de Armazenamento: 576 mm
Rotation (deg): 133
Largura Total: 435 mm
Largura Total: 17.1 in
Machine Class: 7-9 Ton
Peso: 145 kg
Peso: 319.7 lb
Rotação: 133 graus
Número de Dentes: 6/2
Espaçamento dos Dentes: 10 in
Espaçamento dos Dentes: 254 mm
Espessura do Dente: 20 mm
Espessura do Dente: 0.8 in
Dentes Incluídos: Sim
Classe da Máquina: Miniescavadeiras de 8 Toneladas
Tipo de Interface: Pinado
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 305-6741

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

308 309 307D 308E 308D 307E2 308E2 CR

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto