Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras337-4178: Mangueira de Silicone com 6,35 mm de diâmetro Interno
HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras337-4178: Mangueira de Silicone com 6,35 mm de diâmetro Interno
337-4178: Mangueira de Silicone com 6,35 mm de diâmetro Interno

Moldado

Marca: Cat

Imagens do Produto
337-4178: Mangueira de Silicone com 6,35 mm de diâmetro Interno
337-4178: Mangueira de Silicone com 6,35 mm de diâmetro Interno
337-4178: Mangueira de Silicone com 6,35 mm de diâmetro Interno
337-4178: Mangueira de Silicone com 6,35 mm de diâmetro Interno
337-4178: Mangueira de Silicone com 6,35 mm de diâmetro Interno

Moldado

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 337-4178

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (pol): 0,25
Diâmetro Interno (mm): 6,35
Tamanho do Traço (pol): -4
Diâmetro Externo (pol): 0,59
Diâmetro Externo (mm): 14,9
Pressão de Trabalho (kPa): 430,0
Pressão de Trabalho (lb/pol²): 62,0
Temperatura de Operação: -55 °C a 260 °C
Material: Borracha
Aplicação: Resistência a Óleo
Capacidade de Pressão (lb/pol²): 1.720,0
SAE: SAE J20 R4
Bulk Unit of Measure: CM
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 337-4178

GERADOR

SR4B

MOTOR A PETRÓLEO

C15 C18 C27 C32

TRATOR DE PREPARAÇÃO DO LOCAL

586C 2864C

RECUPERADORA DE RODOVIAS

RM800 RM500B RM500

LÂMINA

D8T

COMPACTADOR DE ATERRO

836 826 816F II 836K 826K

PACOTE A PETRÓLEO

CX31-C15I CX31-C13I

MOTONIVELADORA

18M3 24 16 14 18 12M 3 AWD 160 150 160M 3 AWD 140 16GC 14M3 12M 3 12M 2 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 16M3 14M-3 160M 2 160M 3

ESCRÊIPER DE RODAS

657G 657E 637K

CAMINHÃO EJETOR

730C2 EJ 730C 740B 740

TRATOR DE ESTEIRAS

D6T LGP D10 D11 D6T XW D6T XL D7E D9 D8 D8T D8R D10T2 D9T D10T D11T D7E LGP

MISTURADOR DA RECUPERADORA

RM800 RM500B RM-500

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD63

CAMINHÃO

773G LRC 770G 772G 773G 773G OEM 775G 777G 777F 775G OEM 770 775G LRC

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

365C L 349E 336F 336E 390F 336E HVG

MISTURADOR GIRATÓRIO

RM500B

MOTOR - MÁQUINA

C9

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6020B 6020 6015 6040 6030 6030 T4 6015B

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

631K 627 637 631 627K 637K

MOTOR DE CAMINHÃO

C9

MOTOR INDUSTRIAL

C32 C27 C18 C9 C9.3 C13 C15

ASSENTADOR DE TUBOS

587T 583T PL83 PL87

CAMINHÃO ARTICULADO

725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735

MÓDULO ENERGIA

TR43-C18L

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

973K

MOTOR DE VEÍCULO DE COMBATE

C13

CARREGADEIRA

972K 988 XE 972M 986 980 982 988GC 980GC 986H 988 986K 990 993 992 988K 966K 966M 980K HLG 966K XE 990K 972M XE 993K 966M XE 980H 980L 980K 992K 980M 982M

FELLER BUNCHER DE ESTEIRA

522 521

PERFURATRIZES GIRATÓRIAS/ROTOPERCUSSIVAS

MD5075 MD6290 MD5075C

TRATOR DE RODAS

651E 631K 631D 623B 623G 623E 623F 621B 657E 621E 621F 633D 657G 621G 627G 627H 627E 627F 637D 637K 834 844 834K 854 824K 814F II 824 854K 844K

UNIDADE DE ENERGIA HIDRÁULICA MOB OEM

336MHPU

COMPACTADOR DE SOLO

825 825K 815F II

ESCAVADEIRA

336E LN 336E LH 336E 374F L 349E L 336E LNH 349E L VG 365C L MH 374D L 336F L XE 568 FM 336E L 336E H 340 340F 340F L LRE 336F LN XE 336F L 568 FM LL 374F 336 336F LNXE 365C L 395 336F LN 390F L 374 365C 345 GC

PERFURATRIZ GIRATÓRIA

MD6310 MD6250

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1600G R1600H R1700G R2900 R3000H R2900G R2900 XE

6040

MOTOR DE LOCOMOTIVA

C32 C27

MOTOR MARÍTIMO

C18 C140 C32B C32 C9.3

GRUPO GERADOR A PETRÓLEO

C27

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

LD350

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

772 770 777 775 773 777G 777E

MOTOR

C9.3

GRUPO GERADOR

3508B C27 C9.3

APLAINADORA A FRIO

PM312 PM313 PM310 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-200

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto