HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira337-7436: 1,03 m3 (1,35 yd3) Pinada
HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira337-7436: 1,03 m3 (1,35 yd3) Pinada
337-7436: 1,03 m3 (1,35 yd3) Pinada

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Marca: Cat

Imagens do Produto
337-7436: 1,03 m3 (1,35 yd3) Pinada
337-7436: 1,03 m3 (1,35 yd3) Pinada
337-7436: 1,03 m3 (1,35 yd3) Pinada
337-7436: 1,03 m3 (1,35 yd3) Pinada
337-7436: 1,03 m3 (1,35 yd3) Pinada
337-7436: 1,03 m3 (1,35 yd3) Pinada
337-7436: 1,03 m3 (1,35 yd3) Pinada
337-7436: 1,03 m3 (1,35 yd3) Pinada

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 337-7436

As Caçambas Multiuso para Retroescavadeiras Cat® oferecem versatilidade excelente, permitindo que uma única ferramenta de trabalho faça a tarefa de muitas. Esta caçamba é ideal para movimentação de materiais, fixação, nivelamento, aplainamento e segurar objetos de formatos irregulares.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 337-7436

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 94.7 in
Largura: 2406 mm
Altura: 38.8 in
Altura: 985 mm
Peso: 1593 lb
Peso: 722.59 kg
Comprimento: 35.4 in
Comprimento: 900 mm
Capacidade: 1.03 m³
Capacidade: 1.35 yd³
Rated Capacity (m3): 0.99
Rated Capacity (yd3): 1.29
Espessura da Borda da Base: 20 mm
Espessura da Borda da Base: 0.8 in
Abertura da Mandíbula: 23.7 in
Abertura da Mandíbula: 602 mm
Width (in): 94.7
Width (mm): 2406
Ângulo de Fixação: 76 graus
Tipo de Interface: Pinado
Ground Engaging Tools: Base Edge
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 337-7436

RETROESCAVADEIRA

415F2 IL 415 416 416F 420F2 430F2 416F2 415F2 430 420F 420 430F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto