Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home340-8242: GP RODA-GUIA - DIANT
Home340-8242: GP RODA-GUIA - DIANT
340-8242: GP RODA-GUIA - DIANT

Roda-guia (Frontal)

Marca: Cat

Imagens do Produto
340-8242: GP RODA-GUIA - DIANT
340-8242: GP RODA-GUIA - DIANT

Roda-guia (Frontal)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 340-8242

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tread Diameter (mm): 770,0
Center Flange Diameter (mm): 800
Shaft OD (in): 18.74
Application: Standard Application
Shaft OD (mm): 476
Machine Side: Interchangeable
Tread Diameter (in): 30,315
Tread Type: Conventional Tread
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Center Flange Diameter (in): 31.496
UC System: HD
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 340-8242

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

390F 385C L

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3295

PÁ FRONTAL

385C

ESCAVADEIRA

390D 390D L 390F 390F L 385C L MH 385C 385C FS 385C L

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto