HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média345-2427: 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média345-2427: 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
345-2427: 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Marca: Cat

Imagens do Produto
345-2427: 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
345-2427: 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
345-2427: 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
345-2427: 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
345-2427: 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
345-2427: 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
345-2427: 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
345-2427: 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 345-2427

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 107.4 in
Largura: 2727 mm
Altura: 55.3 in
Altura: 1404 mm
Peso: 1153 kg
Peso: 2541.9 lb
Comprimento: 1378 mm
Comprimento: 54.3 in
Capacidade: 2.7 m³
Capacidade: 3.5 yd³
Rated Capacity (m3): 2.7
Rated Capacity (yd3): 3.5
Espessura da Borda da Base: 25 mm
Espessura da Borda da Base: 1 in
Espessura da Borda Cortante: 25 mm
Espessura da Borda Cortante: 1 in
Tipo de Interface: Acoplador Fusion™
Width (in): 107.4
Width (mm): 2727
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 345-2427

CARREGADEIRA

930 938K 938M 926 926M 938 930M 930 938 926

Exibir Mais
Peças relacionadas
362-0902: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
362-0902: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Verificar Preço
451-1411: 3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
451-1411: 3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

As Caçambas para Areia e Cascalho são projetadas para a manipulação de agregados em aplicações com pá-carregadeira de fábricas de matéria-prima.

Verificar Preço
360-3320: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador Fusion™
360-3320: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador Fusion™

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Verificar Preço
417-4935: 3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
417-4935: 3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Usadas para carregar materiais leves, frouxamente embalados.

Verificar Preço
362-0902
362-0902: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
Verificar Preço
451-1411
451-1411: 3,2 m3 (4,2 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
Verificar Preço
360-3320
360-3320: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador Fusion™
Verificar Preço
417-4935
417-4935: 3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto