Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Pontas da Extremidade e Bordas Cortantes da NiveladoraBordas Cortantes da Niveladora356-5241: Conjunto da Borda Cortante
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Pontas da Extremidade e Bordas Cortantes da NiveladoraBordas Cortantes da Niveladora356-5241: Conjunto da Borda Cortante
356-5241: Conjunto da Borda Cortante

Borda Cortante Plana

Marca: Cat

Imagens do Produto
356-5241: Conjunto da Borda Cortante
356-5241: Conjunto da Borda Cortante
356-5241: Conjunto da Borda Cortante
356-5241: Conjunto da Borda Cortante
356-5241: Conjunto da Borda Cortante

Borda Cortante Plana

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 356-5241

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (mm): 20,32
Comprimento (mm): 904,24
Largura (mm): 127,0
Altura (pol): 0,8
Comprimento (pol): 35,6
Hole Spacing (in): 12,0
End Hole Spacing (in): 3,0
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 22,0
Overall Length (mm): 908,4
Width (in): 5,0
Wear or Durability: Carbide Insert
Overall Length (in): 35,764
Hole Quantity: 5
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0,866
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Alloy Steel
Hole Spacing (mm): 304,8
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 356-5241

MOTONIVELADORA

160K 120M 160 12K

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto