HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador ISO
HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador ISO
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador ISO

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Marca: Cat

Imagens do Produto
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador ISO
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador ISO
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador ISO
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador ISO
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador ISO
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador ISO
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador ISO
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador ISO

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 360-3256

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral Cat® fornecem bom desempenho em toda a área para empilhamento, remanipulação, escavação e carregamento em bancos. Como o nome sugere, essas caçambas funcionam bem no carregamento de pilhas e no carregamento em bancos. As Caçambas da Série Performance utilizam uma abordagem com base em sistema para equilibrar o formato da caçamba em relação às capacidades de articulação, peso, levantamento e inclinação da máquina. O resultado é uma caçamba otimizada para desempenho e produtividade, e destinada ao uso em aplicações de produção. Os benefícios desse projeto são fatores de enchimento e retenção de material mais altos.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 360-3256

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 2532 mm
Largura: 99.7 in
Rated Capacity (m3): 2.1
Rated Capacity (yd3): 2.8
Altura: 1294 mm
Altura: 50.9 in
Width (in): 100
Width (mm): 2532
Peso: 793 kg
Peso: 1748.3 lb
Ground Engaging Tools: Base Edge
Comprimento: 1195 mm
Comprimento: 47 in
Capacidade: 2.1 m³
Capacidade: 2.7 yd³
Espessura da Borda da Base: 1 in
Espessura da Borda da Base: 25 mm
Tipo de Interface: Acoplador ISO
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 360-3256

CARREGADEIRA

930 938M 926 924K 926M 938 930K 930M

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

930 938 926

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto