Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas385-2943: Cilindro de caçamba de diâmetro interno de 65mm Porca de Tranca Especial
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas385-2943: Cilindro de caçamba de diâmetro interno de 65mm Porca de Tranca Especial
385-2943: Cilindro de caçamba de diâmetro interno de 65mm Porca de Tranca Especial

Cat® Bucket Cylinder Special Locknut securely fastens the piston within the bucket cylinder assembly, preventing loosening and displacement

Marca: Cat

Imagens do Produto
385-2943: Cilindro de caçamba de diâmetro interno de 65mm Porca de Tranca Especial
385-2943: Cilindro de caçamba de diâmetro interno de 65mm Porca de Tranca Especial
385-2943: Cilindro de caçamba de diâmetro interno de 65mm Porca de Tranca Especial
385-2943: Cilindro de caçamba de diâmetro interno de 65mm Porca de Tranca Especial
385-2943: Cilindro de caçamba de diâmetro interno de 65mm Porca de Tranca Especial

Cat® Bucket Cylinder Special Locknut securely fastens the piston within the bucket cylinder assembly, preventing loosening and displacement

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 385-2943

Unidades de Medida

EUAMétrica
Thickness (mm): 65,0
Thickness (in): 2,559
Thread: RH Fine
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M64-3
Material: Aço Carbono
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M64
Thread Size (dia x pitch) (mm): M64x3
Drive (in): 3.543
Drive (mm): 90,0
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 385-2943

ESCAVADEIRA

318F L 318E L 318D L 318D2 L 318F 315D L 316F L 316E L 318D2 316F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto