Home386-2194: Conjunto de Mangueiras
Home386-2194: Conjunto de Mangueiras
386-2194: Conjunto de Mangueiras

XT-3 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

Imagens do Produto
386-2194: Conjunto de Mangueiras
386-2194: Conjunto de Mangueiras

XT-3 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 386-2194
Overall Length (mm): 340,0
Weight (kg): 0,754
Material: High Pressure Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 386-2194

TRATOR DE RODAS

824 824K

COMPACTADOR DE ATERRO

826 826K

COMPACTADOR DE SOLO

825 825K

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto