3E-0145: Kit de pino de partida da alavanca de câmbio
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção3E-0145: Kit de pino de partida da alavanca de câmbio
Home3E-0145: Kit de pino de partida da alavanca de câmbio

3E-0145: Kit de pino de partida da alavanca de câmbio

Cat® Shift Lever Starter Pin Kit facilitates the smooth and reliable operation of the transmission shift lever system

Marca: Cat

fallback-image

3E-0145: Kit de pino de partida da alavanca de câmbio

Cat® Shift Lever Starter Pin Kit facilitates the smooth and reliable operation of the transmission shift lever system

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais,

.

Descrição do número de série 3E-0145

The Shift Lever Starter Pin Kit consists of an O-ring, a shaft, and a ring. It plays a role in the transmission shift lever mechanism, ensuring accurate and responsive gear shifting for optimal performance in demanding conditions. It serves as the interface between the shift lever and the transmission, translating the driver's inputs into precise gear changes. The O-ring provides a secure seal, the shaft transmits the force, and the ring ensures proper alignment and positioning of the components.Attributes:• Withstand the harsh vibrations, impacts, and environmental conditions commonly encountered during the operation• Resilience to environmental factors, such as dust, mud, and temperature extremes, ensures reliable operation in the most demanding conditionsApplications:The Shift Lever Starter Pin Kit ensures smooth and effortless gear shifting, reducing operator fatigue. It provides a reliable solution for service repairs and replacement of parts.

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo negro de fumo (transportado pelo ar, partículas não ligadas de tamanho respirável), que é conhecido pelo Estado da Califórnia para causar câncer. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 3E-0145

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 3E-0145

GERADOR

SR4B SR4

RIPER

D5 977 963 953 943 3 7 6 5 4

LÂMINA

6 D5C PAT 7SU 6SU 7S LGP 4S 4P D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 5A PAT 4A

COMPACTADOR DE ATERRO

826G II 826C 826G 816B 816F

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT12 IT28 IT18 IT28B IT18B

MOTONIVELADORA

120G 120M 140H 140G 130G 143H 163H NA 140H ES 160H ES 12H NA 16H 16G 140H NA 14H 12H 12G 12M 160H 160G 16H NA 160H NA 12H ES 14H NA

ESCRÊIPER DE RODAS

637E 637G 637D 627G 627F 627B 627E 615C

TRATOR DE ESTEIRAS

D6R III D6G2 LGP D6H II D3C II D4H III D6R II D3B D3C D4H D4C D4E D6F SR D5B D5C D5H D5E D6E SR D6D D6R D6E D6G D6H D4E SR D6H XL D6H XR D5H XL D7G2 D7R D7F D7G D7H D6G2 XL D4H XL D4C II

CONTROLE HIDRÁULICO

143 140

MARÍTIMO AUXILIAR

3516B 3512B 3508B

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD55

CAMINHÃO

777

PÁ FRONTAL

235C 5080

RETROESCAVADEIRA

D3 931

MOTOR - MÁQUINA

3304 3208

MOTOR DE CAMINHÃO

3176 1673C 3406E 3406C 3406B 3306C 3306B C-12 1674 3306 3208 3176B

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 3176B 3412 3406 3512 3516 C-12 C-10 C-16 3508 3406E C9 3306B D333C 3304B 3412E C-9 D330C

GUINCHO

518 54H 57H 56H 53 56

ASSENTADOR DE TUBOS

587R 578 572R 583R 572G 571G

CAMINHÃO ARTICULADO

D35HP D30C D30D D250E II D35C D250E D250B D25D D25C D350D D350C D300E D300D D300B D400E D400D D400 D40D

MÓDULO ENERGIA

PM3508 PM3516 PM3512

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CS-653 CS-643 CB-534 CP-643 CP-653

LANÇA

120C

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

963 973 935C 943 953 973C 977L 931B 931C 955K 955L 931C II 983B 935C II

TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS

D5HTSK II 527 D4HTSK III

CARREGADEIRA

972G 950B 950E 966D 966F 966E G936 966G 966R 930R 930T 936E 936F 926E 916 926 936 980F II 966F II 950B/950E 980C 980F 980G 970F

GARRA

120C 518 125C

FELLER BUNCHER DE ESTEIRA

2390 2391 2290 2590 2491 TK711 TK722 TK721 TK752 TK751 511 TK741 521 541 551 552

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3406C 3406E 3406B 3408B 3408C 3516B 3304B 3512B 3306B 3508B 3456 3306 3304 3412 3208 3412C 3508 3406 3408 3512 3516

TRATOR DE RODAS

615C II 615 611 623 621E 615C 627B 627G 627E 814B 824G 824C 814F 824G II

COMPACTADOR DE SOLO

825G 825C 815B 815F 825G II

ESCAVADEIRA

330 L 345B II 215B 215C 215D 375-A L E300B 225B 225D 345B 219D 330-A L 330 LN 350-A L 229D 350 L 345B L 330-A L 231D 322 L E240 235B 235C 235D E180 245D 330B 245B E300 350-A 330B L 322-A L 229 225 235 219 330-A 375-A 330-A LN EL300B

MOTOR A GÁS

G3304 G3306 G3306B G3304B G3406 G3512 G3516 G3508

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1300 R2900 R1300G R1300G II

MOTOR MARÍTIMO

3126B 3126 3116 3208 3176B C30 C32 3304 3306 3412 C9 3516 3512 3508 3508B 3408C 3406B 3406C 3516B D334 D336 3306B 3512B 3412C 3412E 3412D 3304B

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

910

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B 3406C

COMPACTADOR PNEUMÁTICO

PS-500

LOGGER

227

GRUPO GERADOR

G3406 G3516 G3512 G3508 3508 3412C 3304B G3306 3516 C18 C15 3512 3456 G3516B 3508B 3306B 3512B 3408C 3406C 3516B

FELLER BUNCHER

FB518

APLAINADORA A FRIO

PR-750B

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

518C 535C 535B 545C 528B 525C 518 515 528 545 530B 508

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto