Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home3V-5605: ENGRENAGEM
Home3V-5605: ENGRENAGEM
3V-5605: ENGRENAGEM

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
3V-5605: ENGRENAGEM
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 3V-5605

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 3V-5605
Material: Low Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 3V-5605

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

955K 955L

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto