Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Pistão Seletor de Alumínio Cat® Usado na Válvula de Controle de Transmissão
Cat
Descrição do Material
Alumínio
Comprimento (pol)
2,95
Diâmetro Externo (pol)
1,186
Material
Alumínio
Peso (lb)
0,1
Diâmetro (pol)
1,19
Espaçador da Válvula de Controle Seletora e de Pressão Cat® oferece alinhamento preciso da válvula tendo em vista um controle eficiente da pressão hidráulica
Cat
Diâmetro Externo (pol)
0,81
Descrição do Material
Aço
Espessura (pol)
0,06
Material
Carbon Steel
Cat® Calço (Pistão) (Seletor e Válvula de Controle)
Cat
Descrição do Material
Aço
Diâmetro (pol)
0,59
Espessura (pol)
0,03
Material
Carbon Steel, Alloy Zinc, Oil Fluid
Corpo Seletor de Ferro Cinzento Fundido Cat® usado em Válvulas de Transmissão
Cat
Descrição do Material
Ferro Fundido
Comprimento Total (pol)
11,06
Largura Total (pol)
9,96
Altura total (pol)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron, Oil Fluid
Bujão da Tela de Orifício de Plástico Cat® para Válvulas Seletoras de Transmissão e Controle de Pressão
Cat
Diameter (in)
0,528
Length (in)
1,008
Corpo de Alumínio Fundido Cat® usado no Seletor de Transmissão e Válvula de Controle de Pressão
Cat
Descrição do Material
Fundição de alumínio
Comprimento Total (pol)
14,4
Largura Total (pol)
9,1
Altura total (pol)
2,0
Material
Alloy Aluminum
A Mola da Chapa Cat® para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão fornece controle de pressão consistente e mudança de marcha suave
Cat
Material
Aço
Comprimento Total (pol)
4,826
Largura (pol)
1,237
Altura (pol)
0,893
Orifício Marrom Cat® para Seletor da Transmissão de Motoniveladoras e Válvula de Controle da Pressão
Cat
Descrição do Material
Aço
Cor Padrão
Verde
Diâmetro Externo (pol)
0,433
Comprimento (pol)
1,374
Material
Carbon Steel
Grupo da Válvula Seletora e de Controle de Pressão Cat®
Cat
Pista de Encosto Cat® para Válvulas de Controle e Válvulas Seletoras
Cat
Diâmetro Externo (pol)
3,5
Altura (pol)
0,03
Diâmetro Interno (pol)
2,5
Material
Alloy Steel
Orifício Marrom Cat® para Seletor da Transmissão de Motoniveladoras e Válvula de Controle da Pressão
Cat
Descrição do Material
Aço
Cor Padrão
Marrom
Diâmetro Externo (pol)
0,433
Comprimento (pol)
1,374
Material
Carbon Steel
Corpo da Válvula Cat® (Válvula Seletora e de Controle de Pressão)
Cat
Descrição do Material
Fundição de alumínio
Comprimento Total (pol)
14,3
Largura Total (pol)
8,8
Altura total (pol)
1,9
Material
Alloy Aluminum
Carretel Cat® para Seletor da Transmissão e Válvulas de Controle da Pressão
Cat
Peso Aproximado (lb)
0,74
Diâmetro Externo (pol)
1,12
Comprimento Total (pol)
4,19
Retentor de Mola de Válvula Seletora de Transmissão Cat®
Cat
Material
Aço
Diâmetro Interno (pol)
0,51
Diâmetro Externo (pol)
0,73
Comprimento Total (pol)
0,516
Diâmetro do Flange (pol)
1,161
Espessura do Lábio (pol)
0,12
Sleeve Outside Diameter (in)
0,728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Válvula de Controle de Pressão Seletora Cat® usada no Controle Hidráulico da Transmissão
Cat
Válvula Seletora e Válvula de Controle de Pressão Cat® para sistema de transmissão
Cat
1 - 16 de 244 resultados
1 - 16 de 244 resultados