Caterpillar
Caterpillar
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
419-5748: Kit de Cabeçote de Cilindro Único

419-5748: Kit de Cabeçote de Cilindro Único

Kit de Cabeçote de Cilindro Único

Marca: Cat

Imagens do Produto

419-5748: Kit de Cabeçote de Cilindro Único

419-5748: Kit de Cabeçote de Cilindro Único

Kit de Cabeçote de Cilindro Único

Marca: Cat

Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

109-0072: Anel retentor em O com diâmetro interno de 40,64 mm

Quantidade: 2

109-0073: Anel Retentor em O com 43,82 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

112-3258: Anel Retentor em O com 46,99 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

112-3540: Anel Retentor em O com 23,16 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

114-4427: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

123-3292: Junta do Adaptador do Bico com 2,78 mm de Espessura

Quantidade: 6

129-9452: Junta do Coletor de Escape com 1,9 mm de Espessura

Quantidade: 6

198-6068: Junta do Selo Colado na Borda com 1,71 mm de Espessura

Quantidade: 2

1J-9671: Anel Retentor em O NBR de 1,83 x 10,52 mm de 90 A

Quantidade: 1

1S-4295: Junta do Turbocompressor com 1,92 mm de Espessura

Quantidade: 2

214-7568: Anel Retentor em O STOR (SAE 9/16-18)

Quantidade: 1

225-3099: Junta de Vedação do Cabeçote de Cilindro

Quantidade: 1

225-3101: Junta da Chapa de Cabeçote do Bloco do Motor

Quantidade: 1

226-4753: Junta Revestida em Metal com 0,35 mm de Espessura

Quantidade: 1

272-2583: Anel Retentor em O com 53,64 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 4

359-1439: Selo de Água do Cabeçote do Cilindro

Quantidade: 24

3J-7354: Anel Retentor em O de 1,83 x 8,92 mm de 90 A

Quantidade: 1

3K-0360: Anel Retentor em O NBR de 2,21 x 16,36 mm de 90 A

Quantidade: 1

3S-9643: Selo Tipo Lábio do Eixo Giratório

Quantidade: 2

464-0509: Anel Retentor em O com 9,25 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 6

4F-7390: Anel Retentor em O com 53,34 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

4N-1156: Junta de linhas de água do radiador com 1,2 mm de espessura

Quantidade: 1

4N-4307: Junta de 0,8 mm de espessura

Quantidade: 1

4N-6295: Luva de Retorno de Água com Diâmetro Interno de 60,32 mm

Quantidade: 1

5K-1770: Anel Retentor em O com 94,84 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

5P-5678: Selo de Fita do Motor

Quantidade: 7

5P-7530: Anel Retentor em O com 28,24 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

5P-8119: Anel Retentor em O com 17,04 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 6

5P-8356: Anel Retentor em O com 21,89 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

6V-3831: Anel Retentor em O com 53,34 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

6V-3917: Anel retentor em O com 94,62 mm de diâmetro interno

Quantidade: 8

6V-5103: Anel Retentor em O com 126,36 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

Mostrando 1 a 32 de 37

Descrição do número de série 419-5748

Descrição: Este kit contém as juntas e os vedantes para recondicionar e reinstalar um único cabeçote de cilindro. Este kit inclui as juntas do turbo, mas não inclui os vedantes do injetor de combustível. Solicite um kit único de vedante do injetor de combustível quando necessário. Atributos: Nossos kits foram projetados para comodidade – pré-embalados, pedidos com um número de peça único e entregues em uma única caixa, economizando tempo e dinheiro.

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que é conhecido pelo Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 419-5748

    O Kit Contém:

    Juntas e selos

Modelos Compatíveis para número de peça 419-5748

GRUPO GERADOR

3412C

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto