HomeAcessóriosValetadeiras424-0472: Deslocamento Lateral Hidráulico T315
HomeAcessóriosValetadeiras424-0472: Deslocamento Lateral Hidráulico T315
424-0472: Deslocamento Lateral Hidráulico T315

Projetadas para cortar valetas estreitas em linha reta no solo antes do assentamento de linhas de cabos, telefone e eletricidade, ou de tubos de água e gás.

Marca: Cat

Imagens do Produto
424-0472: Deslocamento Lateral Hidráulico T315
424-0472: Deslocamento Lateral Hidráulico T315
424-0472: Deslocamento Lateral Hidráulico T315
424-0472: Deslocamento Lateral Hidráulico T315
424-0472: Deslocamento Lateral Hidráulico T315
424-0472: Deslocamento Lateral Hidráulico T315
424-0472: Deslocamento Lateral Hidráulico T315
424-0472: Deslocamento Lateral Hidráulico T315
424-0472: Deslocamento Lateral Hidráulico T315
424-0472: Deslocamento Lateral Hidráulico T315
424-0472: Deslocamento Lateral Hidráulico T315
424-0472: Deslocamento Lateral Hidráulico T315

Projetadas para cortar valetas estreitas em linha reta no solo antes do assentamento de linhas de cabos, telefone e eletricidade, ou de tubos de água e gás.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 424-0472

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento da Lança Padrão: 60 in
Comprimento da Lança Padrão: 1524 mm
Boom Length (in): 60
Boom Length (mm): 1524
Largura de Corte: 203 mm
Largura de Corte: 8 in
Cutting Width (mm): 203
Cutting Width (in): 8
Tipo de Corrente: Padrão
Chain Type: Standard
Hidráulica Necessária: XPS de Alto Fluxo
Largura Total: 1901 mm
Largura Total: 74.8 in
Comprimento Total: 3010 mm
Comprimento Total: 118.5 in
Peso: 583.8 kg
Peso: 1287.1 lb
Altura Total: 30.9 in
Altura Total: 786 mm
Fluxo Hidráulico Ideal: 95-152 l/min (25-40 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal: 207-310 bar (3300-4500 lb/pol²)
Velocidade do Eixo de Comando em Fluxo Máximo: 207 rpm
Percurso de Deslocamento Lateral: 559 mm
Percurso de Deslocamento Lateral: 22 in
Folga Máxima da Broca: 21 in
Folga Máxima da Broca: 534 mm
Diâmetro da Broca de Escavação: 457 mm
Diâmetro da Broca de Escavação: 18 in
Larguras de Corte Opcionais: 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 pol)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 424-0472

VALETADEIRA

T315 T15B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto