HomeAcessóriosMartelosFerramentas de Martelo433-9646: Chapa de Compactação H45
HomeAcessóriosMartelosFerramentas de Martelo433-9646: Chapa de Compactação H45
433-9646: Chapa de Compactação H45

As Ferramentas de Martelo são usadas para quebrar diversos materiais diferentes.

Marca: Cat

Imagens do Produto
433-9646: Chapa de Compactação H45
433-9646: Chapa de Compactação H45
433-9646: Chapa de Compactação H45
433-9646: Chapa de Compactação H45
433-9646: Chapa de Compactação H45
433-9646: Chapa de Compactação H45
433-9646: Chapa de Compactação H45
433-9646: Chapa de Compactação H45

As Ferramentas de Martelo são usadas para quebrar diversos materiais diferentes.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 433-9646

As Ferramentas de Martelo Cat® projetadas para os Martelos Cat são tratadas termicamente e combinadas com o diâmetro e a massa do pistão do martelo para fornecer o máximo de potência de sopro.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 433-9646

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro do Eixo da Ferramenta: 2 in
Diâmetro do Eixo da Ferramenta: 50 mm
Hammer Compatibility: H45
Comprimento Total: 15.9 in
Comprimento Total: 405 mm
Tool Shaft Diameter (mm): 50
Tool Shaft Diameter (in): 2
Peso: 20 kg
Peso: 44.1 lb
Weight (lb): 44.1
Weight (kg): 20
Compatibilidade: Martelo H45
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 433-9646

FERRAMENTA DE TRABALHO

H45E S

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto