HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis de Encosto434-6566: JUNTA-VIRAB
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis de Encosto434-6566: JUNTA-VIRAB
434-6566: JUNTA-VIRAB

Junta

Marca: Cat

Imagens do Produto
434-6566: JUNTA-VIRAB
434-6566: JUNTA-VIRAB
434-6566: JUNTA-VIRAB
434-6566: JUNTA-VIRAB
434-6566: JUNTA-VIRAB

Junta

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 434-6566

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (pol): 3,46
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Altura da Seção Transversal (pol): 0,69
Largura da Seção Transversal (pol): 0,53
Diâmetro Interno (mm): 88,0
Altura da Seção Transversal (mm): 17,5
Material: Borracha
Largura da Seção Transversal (mm): 13,5
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 434-6566

MOTOR MARÍTIMO

C8.7

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto