Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresSelos e Anéis Retangulares441-1133: Desgaste do Anel
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresSelos e Anéis Retangulares441-1133: Desgaste do Anel
441-1133: Desgaste do Anel

Anel de Desgaste Dividido

Marca: Cat

Imagens do Produto
441-1133: Desgaste do Anel
441-1133: Desgaste do Anel

Anel de Desgaste Dividido

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 441-1133

Unidades de Medida

EUAMétrica
Descrição do Material: O TPU (Thermoplastic Polyurethane, Poliuretano Termoplástico) tem excelente resistência à abrasão e ao corte e apresenta bom desempenho em aplicações de Ar. Também funciona em aplicações de Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. Não use em fluidos solúveis em água. O TPU não deve ser usado em aplicações de alta temperatura.
Diâmetro Interno (pol): 5,31
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Altura da Seção Transversal (pol): 0,1
Largura da Seção Transversal (pol): 0,37
Diâmetro Interno (mm): 135,0
Altura da Seção Transversal (mm): 2,5
Material: TPU - Poliuretano
Largura da Seção Transversal (mm): 9,5
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 441-1133

RETROESCAVADEIRA

450E 450F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto