HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média450-0250: Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,8 m³ (5 yd³)
HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média450-0250: Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,8 m³ (5 yd³)
450-0250: Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,8 m³ (5 yd³)

Usadas para carregar materiais leves, frouxamente embalados.

Marca: Cat

Imagens do Produto
450-0250: Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,8 m³ (5 yd³)
450-0250: Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,8 m³ (5 yd³)
450-0250: Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,8 m³ (5 yd³)
450-0250: Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,8 m³ (5 yd³)
450-0250: Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,8 m³ (5 yd³)
450-0250: Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,8 m³ (5 yd³)
450-0250: Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,8 m³ (5 yd³)
450-0250: Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,8 m³ (5 yd³)

Usadas para carregar materiais leves, frouxamente embalados.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 450-0250

As Caçambas para Material Leve da Pá-carregadeira Cat® são especialmente projetadas para obter máxima eficiência e maior capacidade ao carregar materiais leves, frouxamente embalados.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 450-0250

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 2747 mm
Largura: 108.1 in
Altura: 1471 mm
Altura: 57.9 in
Peso: 1389 kg
Peso: 3062.2 lb
Comprimento: 1647 mm
Comprimento: 64.8 in
Capacidade: 3.8 m³
Capacidade: 5 yd³
Rated Capacity (m3): 3.8
Rated Capacity (yd3): 5
Espessura da Borda da Base: 1 in
Espessura da Borda da Base: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Tipo de Interface: Pinado
Width (in): 108.1
Width (mm): 2747
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 450-0250

CARREGADEIRA

930 926 924K 926M 930K 930M

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

930 926

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto