Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home464-8460: CARTUCHO-FI
Home464-8460: CARTUCHO-FI
464-8460: CARTUCHO-FI

Marca: Cat

fallback-image
464-8460: CARTUCHO-FI

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 464-8460

Unidades de Medida

EUAMétrica
Media Type: MERV 16
Width (in): 9,5
Height with Seal (in): 10.539
Height without Seal (in): 10.539
Length (mm): 241,3
Width (mm): 241,3
Type: Cartridge
Length (in): 9,5
Height without Seal (mm): 267.7
Height with Seal (mm): 267.7
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 464-8460

CAMINHÃO

775G 773G 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 777G

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

777G 777

MOTONIVELADORA

120

TRATOR DE ESTEIRAS

D6T D6 XE D6XE D6 D5 D8

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto