HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Chapas de DesgasteChapas do Esqui469-1883: CHAPA DE DESGASTE
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Chapas de DesgasteChapas do Esqui
469-1883: CHAPA DE DESGASTE
469-1883: CHAPA DE DESGASTE

Marca: Cat

Imagens do Produto
469-1883: CHAPA DE DESGASTE
469-1883: CHAPA DE DESGASTE
469-1883: CHAPA DE DESGASTE
469-1883: CHAPA DE DESGASTE
469-1883: CHAPA DE DESGASTE

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 469-1883
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 469-1883

Unidades de Medida

EUAMétrica
Inner Radius (mm): 405,0
Thickness (mm): 8,0
Width (in): 7,874
Thickness (in): 0,315
Length (mm): 928,0
Width (mm): 200,0
Type: Radiused
Length (in): 36,535
Material: Abrasion Resistant Steel
Inner Radius (in): 15,945
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 469-1883

TRATOR DE RODAS

950M 962M 950K 962K

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista