HomeAcessóriosPás para Neve479-8096: 3,05 m (10 pés)
HomeAcessóriosPás para Neve479-8096: 3,05 m (10 pés)
479-8096: 3,05 m (10 pés)

O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.

Marca: Cat

Imagens do Produto
479-8096: 3,05 m (10 pés)
479-8096: 3,05 m (10 pés)
479-8096: 3,05 m (10 pés)
479-8096: 3,05 m (10 pés)
479-8096: 3,05 m (10 pés)
479-8096: 3,05 m (10 pés)
479-8096: 3,05 m (10 pés)
479-8096: 3,05 m (10 pés)
479-8096: 3,05 m (10 pés)
479-8096: 3,05 m (10 pés)

O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 479-8096

As Straight Snow Pushes Cat® foram projetadas para remoção de neve perfeita ou qualquer aplicação de remoção de material. As aplicações de remoção podem variar de estacionamentos, entradas, pistas de aeroporto e vagas. Projetada para rolar e dobrar neve com uma placa de molde perfilada, a Straight Snow Push aumenta a quantidade de neve removida. Após a contenção e o deslocamento do material, os apoios da caixa aerodinâmica garantem que a neve não fique presa à ferramenta, aumentando a produtividade. A Cat Straight Snow Push apresenta um sistema de borda de tropeção que protege a máquina e a ferramenta contra obstáculos despercebidos.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 479-8096

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura Operacional: 3048 mm
Largura Operacional: 120 in
Working Width (in): 120
Working Width (mm): 3048
Peso: 545 kg
Peso: 1201.5 lb
Snow Trip Edge: Steel w/Trip Edge
Comprimento: 1143 mm
Comprimento: 45 in
Interface Type: Skid Steer Coupler
Altura da Armação da Lâmina: 854 mm
Altura da Armação da Lâmina: 33.6 in
Altura Total: 39.1 in
Altura Total: 994 mm
Tipo de Interface: Acoplador da Minicarregadeira
Tipo de Borda de Tropeção: Borda de Aço com Tropeção
Altura da Borda de Tropeção: 119 mm
Altura da Borda de Tropeção: 4.7 in
Quantidade de Borda de Tropeção: 2
Largura Total: 3162 mm
Largura Total: 124.5 in
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 479-8096

CARREGADEIRA

908M 906H2 908H2 906M 907H2 907M 908K 908M 907K 906K 906M

MINICARREGADEIRA

257D 277D 297D 297D2 257D3 297D XHP 287D 297D2 XHP 249D 289D 289D3 259D3 279D3 249D3 299D XHP 259D 239D 299D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP 226D3 226D 246D 262D3 232D 272D 272D XHP 242D3 246D3 236D 232D3 236D3 242D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

Exibir Mais
Peças relacionadas
177-1990: 2.134 mm (84 pol)
177-1990: 2.134 mm (84 pol)

Projeto robusto de alta capacidade para movimentação de terra, cascalho, resíduos de gado e neve.

Verificar Preço
353-1697: 1.220 mm (48 pol)
353-1697: 1.220 mm (48 pol)

Os garfos de palete se destinam a movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

Verificar Preço
219-7706: A41
219-7706: A41

As Brocas Cat® são usadas para fazer buracos de perfuração para fundações, cercas, postes de sinal, árvores e arbustos em aplicações de construção, agricultura e paisagismo.

Verificar Preço
472-2548: Borda Cortante Aparafusada, 2.490 mm (98 pol)
472-2548: Borda Cortante Aparafusada, 2.490 mm (98 pol)

Utilizadas para carga e transporte de material de densidade muito baixa em uma variedade de aplicações.

Verificar Preço
231-8601: CV119
231-8601: CV119

Ação vibratória e força dinâmica oferecem compactação excelente em um tamanho compacto.

Verificar Preço
546-4485: SR118
546-4485: SR118

Projetado para remover neve de ruas, estacionamentos, entradas de garagem e calçadas.

Verificar Preço
481-3668: 2,4 m (8 pés)
481-3668: 2,4 m (8 pés)

Projeto compacto para mover neve com eficiência e potência máximas.

Verificar Preço
493-2259: BU118
493-2259: BU118

As Vassouras para Serviços Públicos Cat® varrem e coletam detritos leves em superfícies lisas em percurso para a frente ou para trás.

Verificar Preço
426-6548: Borda Cortante Aparafusada, 2.036 mm (80 pol) c/ Proteção Contra Derramamento
426-6548: Borda Cortante Aparafusada, 2.036 mm (80 pol) c/ Proteção Contra Derramamento

Forças de fixação altas para reter objetos grandes de formato irregular, como troncos e detritos de reciclagem.

Verificar Preço
448-5670: BA118C Hidráulica
448-5670: BA118C Hidráulica

Usadas para limpar estacionamentos, fábricas, serrarias, pistas de aeroportos, ruas, meios-fios e vias de tráfego.

Verificar Preço
448-5660: Manual BA118C
448-5660: Manual BA118C

Usadas para limpar estacionamentos, fábricas, serrarias, pistas de aeroportos, ruas, meios-fios e vias de tráfego.

Verificar Preço
177-1990
177-1990: 2.134 mm (84 pol)
Verificar Preço
353-1697
353-1697: 1.220 mm (48 pol)
Verificar Preço
219-7706
219-7706: A41
Verificar Preço
472-2548
472-2548: Borda Cortante Aparafusada, 2.490 mm (98 pol)
Verificar Preço
231-8601
231-8601: CV119
Verificar Preço
546-4485
546-4485: SR118
Verificar Preço
481-3668
481-3668: 2,4 m (8 pés)
Verificar Preço
493-2259
493-2259: BU118
Verificar Preço
426-6548
426-6548: Borda Cortante Aparafusada, 2.036 mm (80 pol) c/ Proteção Contra Derramamento
Verificar Preço
448-5670
448-5670: BA118C Hidráulica
Verificar Preço
448-5660
448-5660: Manual BA118C
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto