HomeAcessóriosGrades Aradoras para Neve479-8118: 4,3 m (14 pés)
HomeAcessóriosGrades Aradoras para Neve479-8118: 4,3 m (14 pés)
479-8118: 4,3 m (14 pés)

Projeto compacto para mover neve com eficiência e potência máximas.

Marca: Cat

Imagens do Produto
479-8118: 4,3 m (14 pés)
479-8118: 4,3 m (14 pés)
479-8118: 4,3 m (14 pés)
479-8118: 4,3 m (14 pés)
479-8118: 4,3 m (14 pés)
479-8118: 4,3 m (14 pés)
479-8118: 4,3 m (14 pés)
479-8118: 4,3 m (14 pés)
479-8118: 4,3 m (14 pés)
479-8118: 4,3 m (14 pés)

Projeto compacto para mover neve com eficiência e potência máximas.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 479-8118

As Grades Aradoras Cat® foram projetadas para aplicações de remoção de neve em estacionamentos, entradas, pistas de aeroportos e vagas. O projeto das rafadeiras raspa a superfície e pode seguir um ângulo para empilhar o material em um lado. O sistema de borda de tropeção protege a máquina e ferramenta contra obstáculos despercebidos por meio de retração quando objetos como tampas de bueiros e pedras grandes forem atingidos.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 479-8118

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 4267 mm
Largura: 168 in
Width (in): 168
Width (mm): 4267
Largura em ângulo: 3495 mm
Largura em ângulo: 137.6 in
Angled Width (in): 138
Angled Width (mm): 3495
Peso: 1635 kg
Peso: 3604.6 lb
Interface Type: Fusion Coupler
Altura Total: 41.9 in
Altura Total: 1065 mm
Altura da Lâmina: 42.2 in
Altura da Lâmina: 1073 mm
Comprimento: 1775 mm
Comprimento: 69.9 in
Angulação Hidráulica - Esquerda/Direita do Centro: ± 35 Graus
Flutuação: ± 5 Graus
Tipo de Interface: Acoplador Fusion™
Tipo de Borda de Tropeção: Aço
Altura da Borda de Tropeção: 194 mm
Altura da Borda de Tropeção: 7.6 in
Quantidade de Borda de Tropeção: 2
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 479-8118

CARREGADEIRA

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto