HomeAcessóriosGrades Aradoras para Neve481-3673: 3,7 m (12 pés)
HomeAcessóriosGrades Aradoras para Neve481-3673: 3,7 m (12 pés)
481-3673: 3,7 m (12 pés)

Projeto compacto para mover neve com eficiência e potência máximas.

Marca: Cat

Imagens do Produto
481-3673: 3,7 m (12 pés)
481-3673: 3,7 m (12 pés)
481-3673: 3,7 m (12 pés)
481-3673: 3,7 m (12 pés)
481-3673: 3,7 m (12 pés)
481-3673: 3,7 m (12 pés)
481-3673: 3,7 m (12 pés)
481-3673: 3,7 m (12 pés)
481-3673: 3,7 m (12 pés)
481-3673: 3,7 m (12 pés)

Projeto compacto para mover neve com eficiência e potência máximas.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 481-3673

As Grades Aradoras Cat® foram projetadas para aplicações de remoção de neve em estacionamentos, entradas, pistas de aeroportos e vagas. O projeto das rafadeiras raspa a superfície e pode seguir um ângulo para empilhar o material em um lado. O sistema de borda de tropeção protege a máquina e ferramenta contra obstáculos despercebidos por meio de retração quando objetos como tampas de bueiros e pedras grandes forem atingidos.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 481-3673

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 3658 mm
Largura: 144 in
Width (in): 144
Width (mm): 3658
Largura em ângulo: 2996 mm
Largura em ângulo: 118 in
Angled Width (in): 118
Angled Width (mm): 2996
Peso: 989 kg
Peso: 2180.4 lb
Interface Type: IT Coupler
Altura Total: 41.4 in
Altura Total: 1051 mm
Altura da Lâmina: 35 in
Altura da Lâmina: 888 mm
Comprimento: 1385 mm
Comprimento: 54.5 in
Angulação Hidráulica - Esquerda/Direita do Centro: ± 35 Graus
Flutuação: ± 5 Graus
Tipo de Interface: Acoplador IT
Tipo de Borda de Tropeção: Aço
Altura da Borda de Tropeção: 194 mm
Altura da Borda de Tropeção: 7.6 in
Quantidade de Borda de Tropeção: 2
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 481-3673

CARREGADEIRA

914K 914M 918M 910K 910M

RETROESCAVADEIRA

432F2 420F2 430F2 444F2

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto