HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos498-3372: PARAFUSO- SOQ SEXT
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos498-3372: PARAFUSO- SOQ SEXT
498-3372: PARAFUSO- SOQ SEXT

Marca: Cat

Imagens do Produto
498-3372: PARAFUSO- SOQ SEXT
498-3372: PARAFUSO- SOQ SEXT

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 498-3372

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço de Liga,Aço de Baixa Liga
Bolt Length (in): 7.874
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Grip Length (mm): 140,0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M24x3
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 5,512
Bolt Length (mm): 200,0
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 498-3372

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto