Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras Piloto e Termoplásticas4I-1760: MANGUEIRA A
HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras Piloto e Termoplásticas4I-1760: MANGUEIRA A
4I-1760: MANGUEIRA A

Conjunto de Mangueira Termoplástica de Diâmetro Externo Reduzido

Marca: Cat

Imagens do Produto
4I-1760: MANGUEIRA A
4I-1760: MANGUEIRA A

Conjunto de Mangueira Termoplástica de Diâmetro Externo Reduzido

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 4I-1760
Overall Length (mm): 500,0
Weight (kg): 0,195
Material: Carbon Steel,Medium Pressure Hose,Other Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4I-1760

ESCAVADEIRA DE RODAS

W345C MH W330B W345B II

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

349E L HVG 336E

ESCAVADEIRA FLORESTAL

345C

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

308C

ESCAVADEIRA

336E LN 318E L 352F 316F L 322B L 330 L 345B II 345B L 330-A L 349D L 325-A LN 320-A L 314D LCR 325B L 312E 312F 320-A S 320-A N 312C 336E 349D2 L 320E LRR 315D L 325-A 319D 322B LN 318D2 L 314D CR 312F GC 311C 318F L 322N 325 LN 322-A LN 312E L 345C L 349E L 320D FM RR 325 350-A 318C 325-A L 318F 322 LN 320D RR 322B 320-A 319D LN 313F L 322 L 311F LRR 349E L VG 330B L 314F CR 330B LN 321C 345B 345C 345D 330-A 318D2 345D L 320N 325B LN 313F GC 320B 320C 330-A L 320D 316F 314E LCR 349D2 319D L 330 LN 352F-VG 313F LGC 325 L 320D LRR 315C 320B S 318D L 330-A LN 320B N 320B L 312C L 316E L 315F LCR 350-A L 345B II MH 365B II 314E CR 330B 314C 320 L 365B L 345C MH 325B 349D 350 L 313F 322-A L 336E L 322-A N 320E RR 365B

GRUPO GERADOR

3512

MATERIAL RODANTE

OEMS

SOLUÇÃO SPL COM BASE SEXTAVADA

352F OEM

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto