Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home4T-4525: VÁLVULA
Home4T-4525: VÁLVULA
4T-4525: VÁLVULA

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
4T-4525: VÁLVULA
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 4T-4525

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 4T-4525
Material: Alloy Mixed: Metal
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4T-4525

CHALLENGER

65C 85C 65D 85D 70C 75D 75C

RIPER

D5 5 4

RETROESCAVADEIRA

438 436 446B 446 426B 438C 426C 438B 416 426 428 436B 428B 416B 428C

LÂMINA

4S 4P 5A 5P 5S 4A

GUINCHO

54H 55 54

TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS

527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

508

TRATOR DE ESTEIRAS

D5H XL D4H D8L D5M D5H DEUCE D4H III D6M 30/30 D4H XL

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto