HomeMotorSistema de ArrefecimentoRadiador e Componentes4W-4652: GP TROCADOR
HomeMotorSistema de ArrefecimentoRadiador e Componentes4W-4652: GP TROCADOR
4W-4652: GP TROCADOR

Trocador de Calor

Marca: Cat

Imagens do Produto
4W-4652: GP TROCADOR
4W-4652: GP TROCADOR

Trocador de Calor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 4W-4652

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (mm): 419,1
Comprimento (mm): 1.714,5
Largura (mm): 431,8
Altura (pol): 16,5
Comprimento (pol): 67,5
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4W-4652

GERADOR

SR4

MARÍTIMO AUXILIAR

3512C 3516C 3512B 3508B 3516B 3512

MOTOR MARÍTIMO

3512C 3516 3512 3408B 3508 3412E D379A D379B 3412 D399 3408 D398A D398B 3508B 3516B 3512B

MOTOR A PETRÓLEO

3516 3512 3516C 3516B 3512C 3512B

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3508 D379B 3412 D399 3408B 3408C 3408 3412C 3512 3512B 3508B 3516 3516B D398B

MOTOR

3508PETROL 3512PETROL

MOTOR INDUSTRIAL

3508 D398 3412 D399 D398B 3512 D379 3412E D379B 3412C 3516 3408E 3408B 3408C

MOTOR - INDUSTRIAL

3512B 3516B

PACOTE A PETRÓLEO

3508

GRUPO GERADOR

3508 3412C 3516 3516B 3508B 3512 3512B

MOTOR A GÁS

G3412 G398 G399 G3408B G3408 G379A G379

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto