Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeComponentes Elétricos e EletrônicosTelas e Medidores de CabineMedidores de Cabine4W-5556: Conjunto do Medidor de Serviço
HomeComponentes Elétricos e EletrônicosTelas e Medidores de CabineMedidores de Cabine4W-5556: Conjunto do Medidor de Serviço
4W-5556: Conjunto do Medidor de Serviço

Conjunto do Medidor de Serviço Básico Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
4W-5556: Conjunto do Medidor de Serviço
4W-5556: Conjunto do Medidor de Serviço

Conjunto do Medidor de Serviço Básico Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 4W-5556

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura Total (pol): 2,6
Comprimento Total (pol): 2,6
Altura total (pol): 2,3
Largura Total - (mm): 66,0
Comprimento Total (mm): 66,0
Altura Total (mm): 58,4
Material: Rubber Gasket Gasket,Silicone / MQ / VMQ / PMQ Rubber,Gray (Flake) Iron,Oil Fluid,Polyurethane Plastic
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4W-5556

GERADOR

SR4 WEG

RECUPERADORA DE RODOVIAS

RM-350B RR-250 RR-250B

BOMBEADOR

HT400

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3406C 3406B 3412 3408B 3408C 3408 G3412C 3412C

MOTOR A GÁS

G3412 G3408C G3408B G3408 G3406

MISTURADOR DA RECUPERADORA

RM-250C RM-350B RM-350

MOTOR MARÍTIMO

3408B 3408C 3412C 3412D 3412 3406B 3406C 3408

SOLUÇÕES OEM

3412C

MOTOR - MÁQUINA

3208 3408

MOTOR

G3408 G3408C G3412C G3412

MOTOR INDUSTRIAL

3412 3406C 3406 3412C 3408B 3408C

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B 3406C

CAMINHÃO ARTICULADO

D40D D400D

MÓDULO ENERGIA

PM3412

GRUPO GERADOR

3408C 3412C 3406C

MISTURADOR DO ESTABILIZADOR

SM-350

ESTABILIZADOR DE SOLO

SS-250 SS-250B

APLAINADORA A FRIO

PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PR-750B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto