HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaPontas de Extremidade de Caçamba508-4580: Borda base
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaPontas de Extremidade de Caçamba508-4580: Borda base
508-4580: Borda base

Borda Base Soldada 40 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
508-4580: Borda base
508-4580: Borda base
508-4580: Borda base
508-4580: Borda base
508-4580: Borda base

Borda Base Soldada 40 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 508-4580

Unidades de Medida

EUAMétrica
Depth (in): 22,126
Hole Spacing (in): 3,071
Thickness (mm): 40,0
Width (in): 10,433
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 265,0
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Thickness (in): 1,575
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 562,0
Hole Spacing (mm): 78,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 508-4580

CARREGADEIRA

982M

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto