HomeAcessóriosPás para Neve508-8330: 4,26 m (14 pés)
HomeAcessóriosPás para Neve508-8330: 4,26 m (14 pés)
508-8330: 4,26 m (14 pés)

O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.

Marca: Cat

Imagens do Produto
508-8330: 4,26 m (14 pés)
508-8330: 4,26 m (14 pés)
508-8330: 4,26 m (14 pés)
508-8330: 4,26 m (14 pés)
508-8330: 4,26 m (14 pés)
508-8330: 4,26 m (14 pés)
508-8330: 4,26 m (14 pés)
508-8330: 4,26 m (14 pés)
508-8330: 4,26 m (14 pés)
508-8330: 4,26 m (14 pés)

O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 508-8330

As Straight Snow Pushes Cat® foram projetadas para remoção de neve perfeita ou qualquer aplicação de remoção de material. As aplicações de remoção podem variar de estacionamentos, entradas, pistas de aeroporto e vagas. Projetada para rolar e dobrar neve com uma placa de molde perfilada, a Straight Snow Push aumenta a quantidade de neve removida. Após a contenção e o deslocamento do material, os apoios da caixa aerodinâmica garantem que a neve não fique presa à ferramenta, aumentando a produtividade. A Cat Straight Snow Push apresenta um sistema de borda de tropeção que protege a máquina e a ferramenta contra obstáculos despercebidos.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 508-8330

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura Operacional: 4267 mm
Largura Operacional: 168 in
Working Width (in): 168
Working Width (mm): 4267
Peso: 1306 kg
Peso: 2879.2 lb
Snow Trip Edge: Rubber w/Trip Edge
Comprimento: 1945 mm
Comprimento: 76.6 in
Interface Type: Bucket Receiver
Altura da Armação da Lâmina: 878 mm
Altura da Armação da Lâmina: 34.6 in
Altura Total: 42.8 in
Altura Total: 1086 mm
Tipo de Interface: Receptor da Caçamba
Tipo de Borda de Tropeção: Borda de Borracha com Tropeção
Altura da Borda de Tropeção: 193.5 mm
Altura da Borda de Tropeção: 7.6 in
Quantidade de Borda de Tropeção: 2
Largura Total: 4439 mm
Largura Total: 174.8 in
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 508-8330

CARREGADEIRA

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto