Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da Caçamba514-5825: Borda Cortante
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da Caçamba514-5825: Borda Cortante
514-5825: Borda Cortante

Borda Cortante 25,5 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
514-5825: Borda Cortante
514-5825: Borda Cortante
514-5825: Borda Cortante
514-5825: Borda Cortante
514-5825: Borda Cortante

Borda Cortante 25,5 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 514-5825

Unidades de Medida

EUAMétrica
Hole Spacing (in): 15,787
Edge Length (in): 3.937,008
Thickness (mm): 25,4
Width (in): 16,535
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99.999,99
Width (mm): 420,0
End 1 Hole Offset (in): 3.937,008
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99.999,99
Thickness (in): 1,0
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 401,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 514-5825

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto