HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas Irregulares514-9404: PLATE-WEAR
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas Irregulares514-9404: PLATE-WEAR
514-9404: PLATE-WEAR

Marca: Cat

fallback-image
514-9404: PLATE-WEAR

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 514-9404

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 514-9404

Unidades de Medida

EUAMétrica
Width (mm): 1.064,0
Inner Radius (mm): 1.900,0
Type: Radiused
Length (in): 72,441
Material: Structural Steel
Thickness (in): 0,787
Inner Radius (in): 74,803
Thickness (mm): 20,0
Length (mm): 1.840,0
Width (in): 41,89
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 514-9404

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto