HomeAcessóriosCompactadores517-6977: 3-4 Toneladas de 406 mm (16 pol), Pinado
HomeAcessóriosCompactadores517-6977: 3-4 Toneladas de 406 mm (16 pol), Pinado
517-6977: 3-4 Toneladas de 406 mm (16 pol), Pinado

Ao aterrar valas, as Rodas de compactação são uma opção para atingir os níveis de compactação desejados a um custo mais baixo.

Marca: Cat

Imagens do Produto
517-6977: 3-4 Toneladas de 406 mm (16 pol), Pinado
517-6977: 3-4 Toneladas de 406 mm (16 pol), Pinado
517-6977: 3-4 Toneladas de 406 mm (16 pol), Pinado
517-6977: 3-4 Toneladas de 406 mm (16 pol), Pinado
517-6977: 3-4 Toneladas de 406 mm (16 pol), Pinado
517-6977: 3-4 Toneladas de 406 mm (16 pol), Pinado
517-6977: 3-4 Toneladas de 406 mm (16 pol), Pinado
517-6977: 3-4 Toneladas de 406 mm (16 pol), Pinado
517-6977: 3-4 Toneladas de 406 mm (16 pol), Pinado
517-6977: 3-4 Toneladas de 406 mm (16 pol), Pinado

Ao aterrar valas, as Rodas de compactação são uma opção para atingir os níveis de compactação desejados a um custo mais baixo.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 517-6977

As Rodas de Compactação Cat® para Retroescavadeiras e Miniescavadeiras oferecem uma opção de baixo custo para compactação de valas. As rodas possuem rolamentos de rolos cônicos e design de pés cônicos com roletes de coxim estáticos, para permitir uma operação suave e obter um alto nível de compactação. Seis a dez passadas são geralmente adequadas para obter compactação em condições normais do solo, dependendo dos níveis de compactação exigidos.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 517-6977

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura de Compactação: 399 mm
Largura de Compactação: 15.7 in
Compaction Width (mm): 399
Compaction Width (in): 16
Número de Rodas: 3
Machine Class: 3-4 Ton
Classe da Máquina: Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas
Interface Type: Pin On (Pin Grabber)
Número de Suportes: 24
Peso: 224 kg
Peso: 493.8 lb
Comprimento Total: 693 mm
Comprimento Total: 27.3 in
Altura Total: 33.3 in
Altura Total: 846 mm
Largura Total: 399 mm
Largura Total: 15.7 in
Tipo de Interface: Pinado
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 517-6977

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

303E CR 304E2 303.5E2 304.5E2

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto