HomeAcessóriosGarfos520-3467: 2.659 mm (105 pol)
HomeAcessóriosGarfos520-3467: 2.659 mm (105 pol)
520-3467: 2.659 mm (105 pol)

Com vários tamanhos e opções disponíveis, o porta-garfos para toras e madeiras fornece as ferramentas necessárias para trabalhos específicos.

Marca: Cat

Imagens do Produto
520-3467: 2.659 mm (105 pol)
520-3467: 2.659 mm (105 pol)
520-3467: 2.659 mm (105 pol)
520-3467: 2.659 mm (105 pol)
520-3467: 2.659 mm (105 pol)
520-3467: 2.659 mm (105 pol)
520-3467: 2.659 mm (105 pol)
520-3467: 2.659 mm (105 pol)

Com vários tamanhos e opções disponíveis, o porta-garfos para toras e madeiras fornece as ferramentas necessárias para trabalhos específicos.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 520-3467

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo de Interface: Pinado
Configuração do Dente: Não giratório, Não flutuante
Altura: 56.8 in
Altura: 1442 mm
Peso: 749 kg
Peso: 1651.3 lb
Largura: 104.7 in
Largura: 2659 mm
Comprimento: 593 mm
Comprimento: 23.3 in
Tine Spacing: 1239-2551 mm (49-100 in)
Width (in): 105
Width (mm): 2659
Tine Configuration: Non-swinging, Non-floating
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 520-3467

CARREGADEIRA

926M 930M

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto