HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média525-7237: Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)
HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média525-7237: Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)
525-7237: Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Marca: Cat

Imagens do Produto
525-7237: Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)
525-7237: Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)
525-7237: Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)
525-7237: Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)
525-7237: Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)
525-7237: Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)
525-7237: Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)
525-7237: Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)
525-7237: Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)
525-7237: Borda Cortante Aparafusada Pinada, 2,1 m3 (2,7 yd3)

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 525-7237

As Caçambas Multiuso para Carregadeiras Pequenas Cat® oferecem versatilidade excelente, permitindo que uma única ferramenta de trabalho faça a tarefa de muitas. Esta caçamba é ideal para movimentação de materiais, fixação, nivelamento, aplainamento e segurar objetos de formatos irregulares.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 525-7237

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 2550 mm
Largura: 100.4 in
Altura: 1274 mm
Altura: 50.2 in
Peso: 1439 kg
Peso: 3172.4 lb
Comprimento: 1251 mm
Comprimento: 49.3 in
Tipo de Interface: Pinado
Capacidade: 2.1 m³
Capacidade: 2.7 yd³
Espessura da Borda da Base: 1 in
Espessura da Borda da Base: 25 mm
Espessura da Borda Cortante: 25 mm
Espessura da Borda Cortante: 1 in
Width (in): 103
Width (mm): 2605
Abertura da Mandíbula: 1134 mm
Abertura da Mandíbula: 44.6 in
Ângulo de Fixação: 71 graus
Hidráulica Necessária: 3ª Função
Capacity (mm): 2.1
Capacity (in): 2.7
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 525-7237

CARREGADEIRA

924K 926M 930K 930M

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto