HomeAcessóriosAplainadoras a Frio529-5801: PC406 Com Água
HomeAcessóriosAplainadoras a Frio529-5801: PC406 Com Água
529-5801: PC406 Com Água

O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.

Marca: Cat

Imagens do Produto
529-5801: PC406 Com Água
529-5801: PC406 Com Água
529-5801: PC406 Com Água
529-5801: PC406 Com Água
529-5801: PC406 Com Água
529-5801: PC406 Com Água
529-5801: PC406 Com Água
529-5801: PC406 Com Água
529-5801: PC406 Com Água

O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 529-5801

As Aplainadoras a Frio Cat® foram projetadas para pequenos trabalhos de pavimentação em aplicações residenciais e comerciais e são muito usadas para restaurar superfícies de asfalto e concreto de maneira econômica. Elas são ideais para imperfeições de usinagem antes do recapeamento, removendo pavimentos deteriorados, listras de faixas de trânsito e trabalhos nos quais a utilização de aplainadoras exclusivas seja limitada. As Aplainadoras a Frio Cat são projetadas para serem usadas em Minicarregadeiras Cat, Pás-carregadeira Todo Terreno, Pás-carregadeira de esteira Compacta, Carregadeira de Rodas Compacta e Retroescavadeiras.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 529-5801

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura Operacional: 600 mm
Largura Operacional: 23.6 in
Cutting Width (mm): 600
Cutting Width (in): 24
Profundidade de Corte Máxima: 6.7 in
Profundidade de Corte Máxima: 170 mm
Max Cut Depth (in): 7
Max Cut Depth (mm): 170
Hidráulica Necessária: XHP/XE
Required Hydraulics: XHP / XE
Largura Total: 1858 mm
Largura Total: 73.1 in
Comprimento Total: 1453 mm
Comprimento Total: 57.2 in
Altura Total: 37.4 in
Altura Total: 951 mm
Peso: 1249 kg
Peso: 2753.6 lb
Fluxo Hidráulico Ideal: 136-150 l/min (36-40 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal: 250-280 bar (3.630-4.000 lb/pol²)
Velocidade do Tambor: 133 rpm
Faixa do Ângulo de Inclinação: 6.5° à Esquerda/Direita
Percurso de Deslocamento Lateral: 650 mm
Percurso de Deslocamento Lateral: 25.6 in
Brocas Cônicas: 54
Tipo da Broca Padrão: Uso Geral
Capacidade do Reservatório de Água: 160 l
Capacidade do Reservatório de Água: 42.3 gal (US)
Machine Type: Carregadeiras de Rodas Compactas,Minicarregadeiras,Pás-carregadeiras de Esteira Compactas,Pás-carregadeiras Todo Terreno
Maximum Cut Depth: 160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Working Width: 600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 529-5801

APLAINADORA A FRIO

PC406

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto