HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)547-7082: 1.500 mm (59 pol), Pinado
HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)547-7082: 1.500 mm (59 pol), Pinado
547-7082: 1.500 mm (59 pol), Pinado

Usadas em limpeza de valas, superfícies inclinadas, nivelamento e outros serviços de acabamento.

Marca: Cat

Imagens do Produto
547-7082: 1.500 mm (59 pol), Pinado
547-7082: 1.500 mm (59 pol), Pinado
547-7082: 1.500 mm (59 pol), Pinado
547-7082: 1.500 mm (59 pol), Pinado
547-7082: 1.500 mm (59 pol), Pinado
547-7082: 1.500 mm (59 pol), Pinado
547-7082: 1.500 mm (59 pol), Pinado
547-7082: 1.500 mm (59 pol), Pinado

Usadas em limpeza de valas, superfícies inclinadas, nivelamento e outros serviços de acabamento.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 547-7082

Caçambas para Limpeza de Valas para Miniescavadeiras Cat® são ideais para limpeza de grandes valas, carregamento de materiais, corte de inclinação, trabalho de nivelamento e acabamento em construção, terraplanagem e aplicações de manutenção de estradas.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 547-7082

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 59.1 in
Largura: 1500 mm
Rated Capacity (L): 350
Rated Capacity (ft3): 12.4
Capacidade: 350 l
Capacidade: 12.4 ft³
Width (in): 59.1
Width (mm): 1500
Peso: 189 kg
Peso: 416.7 lb
Ground Engaging Tools: Bare Edge
Espessura da Borda da Base: 20 mm
Espessura da Borda da Base: 0.8 in
Raio da Ponta: 26 in
Raio da Ponta: 661 mm
Tipo de Interface: Pinado
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 547-7082

RETROESCAVADEIRA

450F 450

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto