HomeAcessóriosCaçambas - Carregadeira de Rodas Compacta549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, Dentes Aparafusados
HomeAcessóriosCaçambas - Carregadeira de Rodas Compacta549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, Dentes Aparafusados
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, Dentes Aparafusados

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Marca: Cat

Imagens do Produto
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, Dentes Aparafusados
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, Dentes Aparafusados
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, Dentes Aparafusados
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, Dentes Aparafusados
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, Dentes Aparafusados
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, Dentes Aparafusados
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, Dentes Aparafusados
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador Fusion™, Dentes Aparafusados

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 549-6913

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral Cat® fornecem bom desempenho em toda a área para empilhamento, remanipulação, escavação e carregamento em bancos. Como o nome sugere, essas caçambas funcionam bem no carregamento de pilhas e no carregamento em bancos. As Caçambas da Série Performance utilizam uma abordagem com base em sistema para equilibrar o formato da caçamba em relação às capacidades de articulação, peso, levantamento e inclinação da máquina. O resultado é uma caçamba otimizada para desempenho e produtividade, e destinada ao uso em aplicações de produção. Os benefícios desse projeto são fatores de enchimento e retenção de material mais altos.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 549-6913

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 2435 mm
Largura: 95.9 in
Rated Capacity (m3): 1.9
Rated Capacity (yd3): 2.5
Peso: 734 kg
Peso: 1618.2 lb
Width (in): 95.9
Width (mm): 2435
Altura: 1331 mm
Altura: 52.4 in
Ground Engaging Tools: Bolt-On Teeth
Comprimento: 1302 mm
Comprimento: 51.3 in
Capacidade: 1.9 m³
Capacidade: 2.5 yd³
Espessura da Borda da Base: 0.7 in
Espessura da Borda da Base: 19 mm
Espessura da Borda Cortante: 19 mm
Espessura da Borda Cortante: 0.7 in
Tipo de Interface: Acoplador Fusion™
Interface Type: Fusion™ Coupler
Compatibility: 914,920
Edge Type: Bolt-On Teeth
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 549-6913

CARREGADEIRA

914 920 918M

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto