Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home552-4170: XT-6 ES
Home552-4170: XT-6 ES
552-4170: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marca: Cat

Imagens do Produto
552-4170: XT-6 ES
552-4170: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 552-4170

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 552-4170
Overall Length (mm): 1.355,0
Weight (kg): 10,23
Material: High Pressure Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 552-4170

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto