566-6252: CONVERTER O MOTOR 3524 EM C175-20
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade566-6252: CONVERTER O MOTOR 3524 EM C175-20

566-6252: CONVERTER O MOTOR 3524 EM C175-20

Marca: Cat

fallback-image

566-6252: CONVERTER O MOTOR 3524 EM C175-20

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

116-3719: Prisioneiro de Trava Cônica com 75 mm de Comprimento

Quantidade: 4

1P-4584: Flange Dividido com 84,94 mm de Diâmetro Interno do Balcão

Quantidade: 8

284-9631: Bomba de Pistão do Ventilador Hidráulico

Quantidade: 1

285-5247: CONJ CHAPA

Quantidade: 1

286-2631: Prisioneiro de Aço Inoxidável de Trava Cônica com 85 mm de Comprimento

Quantidade: 4

290-7296: Parafuso Sextavado M16

Quantidade: 2

354-6918: Bomba da Engrenagem de Fluido Hidráulico Linear de 4 Seções

Quantidade: 1

5P-8077: Flange Bipartido com 64,13 mm de Diâmetro do Rebaixo

Quantidade: 12

6F-4718: Anel Retentor em O com 164,69 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

6V-5553: Anel retentor em O com 151,99 mm de diâmetro interno

Quantidade: 1

6V-7742: Porca Sextavada M20

Quantidade: 4

8T-3282: Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura

Quantidade: 4

8T-4122: Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura

Quantidade: 24

8T-4140: Parafuso de Cabeça Sextavada M16-2 x 60 mm

Quantidade: 24

8T-4194: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 50 mm

Quantidade: 16

8T-4223: Arruela com 13,5 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 16

9X-8268: Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura

Quantidade: 2

Mostrando 1 a 17 de 17

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto