HomeAcessóriosCaçambas - Carregadeira de Rodas Compacta583-3598: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
HomeAcessóriosCaçambas - Carregadeira de Rodas Compacta583-3598: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
583-3598: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Marca: Cat

Imagens do Produto
583-3598: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
583-3598: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
583-3598: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
583-3598: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
583-3598: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
583-3598: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
583-3598: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
583-3598: 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 583-3598

As Caçambas de Alto Despejo Cat® para Carregadeiras de Rodas Compactas Cat® apresentam altura de despejo bastante aumentada em relação às caçambas de movimentação de materiais padrão. Seja carregando caminhões, alimentando compactadores ou simplesmente trabalhando na pilha, as Caçambas de Alto Despejo Cat oferecem o desempenho de que você precisa.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 583-3598

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 2366 mm
Largura: 93.1 in
Rated Capacity (m3): 2.1
Rated Capacity (yd3): 2.7
Altura: 1472 mm
Altura: 58 in
Width (in): 93.1
Width (mm): 2366
Peso: 1432 kg
Peso: 3157 lb
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Comprimento: 1645 mm
Comprimento: 64.8 in
Capacidade: 2.1 m³
Capacidade: 2.7 yd³
Espessura da Borda da Base: 1 in
Espessura da Borda da Base: 25 mm
Espessura da Borda Cortante: 19 mm
Espessura da Borda Cortante: 0.7 in
Tipo de Interface: Acoplador IT
Hidráulica Necessária: 3ª Função
Interface Type: IT Coupler
Compatibility: 920,914
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 583-3598

CARREGADEIRA

914 914K 914M 920 918M

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto