Home5A-5823: Anéis Retentores em O de Buna, Neoprene e Nitrilo
Home5A-5823: Anéis Retentores em O de Buna, Neoprene e Nitrilo
5A-5823: Anéis Retentores em O de Buna, Neoprene e Nitrilo

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
5A-5823: Anéis Retentores em O de Buna, Neoprene e Nitrilo
5A-5823: Anéis Retentores em O de Buna, Neoprene e Nitrilo

Anel retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 5A-5823

Descrição:
Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

Atributos:
Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

Aplicações:
Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 5A-5823

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 1,78
Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
Tamanho do Traço (pol): 21
Diâmetro Interno (pol): 0,926
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Diâmetro Interno (mm): 23,52
Material: NBR - Nitrilo,Borracha de Nitrilo/NBR/HNBR/XNBR
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 5A-5823

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto