Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras de Aquecimento e Ar-condicionado5P-1251: CM-MANGUEIRA STK
HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras de Aquecimento e Ar-condicionado5P-1251: CM-MANGUEIRA STK
5P-1251: CM-MANGUEIRA STK

Cat® Engine Water Temperature Regulator Coolant Hose controls the flow of coolant to maintain an engine's operating temperature

Marca: Cat

Imagens do Produto
5P-1251: CM-MANGUEIRA STK
5P-1251: CM-MANGUEIRA STK
5P-1251: CM-MANGUEIRA STK
5P-1251: CM-MANGUEIRA STK
5P-1251: CM-MANGUEIRA STK

Cat® Engine Water Temperature Regulator Coolant Hose controls the flow of coolant to maintain an engine's operating temperature

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 5P-1251

Unidades de Medida

EUAMétrica
Weight (kg): 0,001
Weight (lb): 0,002
Bulk Unit of Measure: CM
Material: Coolant Hose Hose,Mixed Plastic Plastic
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 5P-1251

MOTOR A PETRÓLEO

C15 C13 C18 C11 C9 C7

COMPACTADOR DE ATERRO

816F II 836H 836G 816 816B

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62H IT38G II IT38H

MOTONIVELADORA

120M 120K 16M 24H 12M 24M 120K 2

ESCRÊIPER DE RODAS

621E 621B 657B 623E 637E 637G 637D 627G 627B 657

PACOTE DE ALIMENTAÇÃO

C7

TRATOR DE ESTEIRAS

D6T LGP D6R III D6R II D6T XW D6T XL D6R D6T D7E D7R D8T D8R D8L D8N D9T D9R D8R II D9L D9N D10R D10T D11R D11T D7R II

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AE40 AD55 AD30 AE40 II AD45 AD40

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5110B

MOTOR - MÁQUINA

3208 3408

GUINCHO

518 59 58

MOTOR INDUSTRIAL

C18 3406E 3126B 3408B C7 C9 3456 C9.3 3306 3176C 3176B 3412 D333C 3406 3196 C-12 C-15 C-10 C-16 C-9 C11 C13 C15

CAMINHÃO ARTICULADO

D20D D250D

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

BG555E AP-555E AP-500E BG500E

COMPACTADOR DE SOLO

825G 815F II 815 815B

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1600G R1600 R1700G R2900 R2900G R1300

CAMINHÃO PARA PEDREIRA

771D

FORWARDER

574B 554 564

MOTOR MARÍTIMO

3196 C-12 C18 C12 3408B 3408C 3406E C12 MARINE 3126 3208 3306B 3176B D333C C32 3412C 3304 3412E 3306 3304B C9 C7 3408

GRUPO GERADOR A PETRÓLEO

C15

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

GRUPO GERADOR

C9 3412C C4.4 C32 3412 C18 3306B C15 3408C 3456 3406C 3406E

FELLER BUNCHER

FB518

ESTABILIZADOR DE SOLO

SS-250B

GERADOR

SR4 SR5 SR4B

ESCAVADEIRA DE RODAS

M318C M322C M316C

RIPER

9 8

RECUPERADORA DE RODOVIAS

RR-250B RM-350B

BOMBEADOR

SPP101 SBF214

LÂMINA

8S 8U 9C 9U 9S 8A

PACOTE A PETRÓLEO

TH35-C11I CX31-C9I TH31-C9P CX31-C13I TH35-E81 TH35-C13I C18 TH35-C15I

MISTURADOR DA RECUPERADORA

RM-350B RM-350 RM-250C RM-300 RM-500

CONTROLE HIDRÁULICO

48

CAMINHÃO

773G LRC 795F XQ 793F 793F XQ 773G 797F 773G OEM 793F CMD 775G 793F OEM 795F AC 793F AC 775G OEM 775G LRC 769D

MOTOR DE CAMINHÃO

3126

ASSENTADOR DE TUBOS

572R II 587R 572R 583R

MÓDULO ENERGIA

C18

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CB-64 CB-54 CD-54

LANÇA

120C

MISTURADOR DO ESTABILIZADOR

SM-350

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

973 941 951C 951B 941B 955K 955L

CARREGADEIRA

972H 950G II 950B 950E 962H 950H 980G II 988G 988H 966D 966E 966H 980F II 972G II 938G II 980B 962G II 980C 980F 980H 980G 938H 966G II

GARRA

120C 518 125C

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3406C 3406B 3408B 3408C 3304B 3306B 3306 3304 POWER SYS 3406 3408

TRATOR DE RODAS

633E II 651B 651E 615 621 631D 631E 631G 641B 623B 623G 623E 623F 621B 657E 657B 621E 621F 633D 657G 621G 639D 627B 627G 627H 627E 627F 637G 637D 637E 834G 834H 814B 824G 814F II 814

ESCAVADEIRA

235 245 245D 245B

CORTADOR GIRATÓRIO

RC7

CHALLENGER

75 65E 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E

APLAINADORA A FRIO

PR-1000 PR-450C PR-1000C PM-465 PM-201 PM-565 PM-565B

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

525 518 515 528 545 518C 530B 535B 528B 525B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto