Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home5S-0131: CABO A
Home5S-0131: CABO A
5S-0131: CABO A

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
5S-0131: CABO A
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 5S-0131

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 5S-0131

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 5S-0131

CARREGADEIRA

950

GERADOR

SR4

CONTROLE HIDRÁULICO

48

MOTOR MARÍTIMO

3516 D333C 3512 3408B 3508 3304 3306 3304B D379A D379B 3412 3406B D399 D349 3408 D346 D348 3406 D398A D398B D330C 3306B D343

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3306 3304 3406B 3508 3412 3304B 3406 3408B 3408C 3408 3412C 3512 3516

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 3508 D398 3412 D399 D353C D353E D353D D333C D348 D349 D346 D330C D398B 3512 D379 D379B 3516 3408B

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

MOTOR A GÁS

G353D G398 G399 G379A G379

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

977K 951C 951B 955L 941

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto