Home5S-2874: ALOJAMENTO
Home5S-2874: ALOJAMENTO
5S-2874: ALOJAMENTO

Alojamento da Turbina do Turbocompressor

Marca: Cat

Imagens do Produto
5S-2874: ALOJAMENTO
5S-2874: ALOJAMENTO
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Alojamento da Turbina do Turbocompressor

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 5S-2874

Descrição:

  • Os alojamentos são um componente importante de turbinas do turbocompressor, que convertem gás de escape em energia mecânica para conduzir o compressor

Atributos:

  • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

Exibir Mais
Especificações para número de peça 5S-2874

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura (mm): 236,2
Altura (pol): 7,0
Altura (mm): 177,8
Comprimento (pol): 14,3
Comprimento (mm): 363,2
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 5S-2874

MOTOR MARÍTIMO

D348 D342C

MOTOR INDUSTRIAL

D342C D348

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto