HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras de Alta Pressão630-1006: XT-3 ES Hose Assembly
HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras de Alta Pressão630-1006: XT-3 ES Hose Assembly
630-1006: XT-3 ES Hose Assembly

XT-3 ES Hose

Marca: Cat

Imagens do Produto
630-1006: XT-3 ES Hose Assembly
630-1006: XT-3 ES Hose Assembly

XT-3 ES Hose

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 630-1006

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances, and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from fabric reinforced, synthetic rubber tube; four plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement, separated by layers of synthetic rubber. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 630-1006
Material: High Pressure Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 630-1006

MOTONIVELADORA

16GC

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto