HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensMolas7G-5378: Mola de Compressão
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensMolas7G-5378: Mola de Compressão
7G-5378: Mola de Compressão

Diâmetro Externo: 3/4 pol

Marca: Cat

Imagens do Produto
7G-5378: Mola de Compressão
7G-5378: Mola de Compressão

Diâmetro Externo: 3/4 pol

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 7G-5378
Diâmetro Externo (DE) - A (pol): 3/4
Comprimento - B (pol): 2 1/4
Tipo de Mola: Compressão
Diâmetro do Fio - C (pol): 0,094
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7G-5378

RIPER

7 8

LÂMINA

7S 7U 8U 8SU 7SU 7A 7S LGP 8A

GUINCHO

57 57H

ASSENTADOR DE TUBOS

578

TRATOR DE ESTEIRAS

D7R D8R D8N D7G D7H

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto