HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva7K-7195: ROLAMENTO TIPO LUVA
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva7K-7195: ROLAMENTO TIPO LUVA
7K-7195: ROLAMENTO TIPO LUVA

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Imagens do Produto
7K-7195: ROLAMENTO TIPO LUVA
7K-7195: ROLAMENTO TIPO LUVA

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 7K-7195

Unidades de Medida

EUAMétrica
Inside Diameter (mm): 45,0
Inside Diameter (in): 1,76
Outside Diameter (mm): 57,0
Outside Diameter (in): 2,25
Overall Length (mm): 50,0
Overall Length (in): 1,97
Material: Aço
Type: STRAIGHT SLEEVE
Diâmetro Externo Aproximado (mm): 57,0
Sulco Externo: Sim
Comprimento Total Aproximado (mm): 50,0
Furos transversais: Sim
Sulco Interno: Sim
Diâmetro Interno Aproximado (mm): 45,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7K-7195

CARREGADEIRA

950

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto