HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras de Pressão Média7N-3761: Conjunto de Mangueiras
HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras de Pressão Média7N-3761: Conjunto de Mangueiras
7N-3761: Conjunto de Mangueiras

Conjunto de Mangueiras Hidráulicas de Pressão Média

Marca: Cat

Imagens do Produto
7N-3761: Conjunto de Mangueiras
7N-3761: Conjunto de Mangueiras
7N-3761: Conjunto de Mangueiras
7N-3761: Conjunto de Mangueiras
7N-3761: Conjunto de Mangueiras
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Conjunto de Mangueiras Hidráulicas de Pressão Média

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 7N-3761
Overall Length (mm): 298,0
Weight (kg): 0,091
Material: Medium Pressure Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7N-3761

PRODUTOS MARÍTIMOS

3408C 3412C 3304B 3406C 3408B 3412D 3412 D399 3408 3208

GERADOR

SR4 SR4B

SOLUÇÕES OEM

3412C

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

69D 769D 769C 771D 771C 768C

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR - INDUSTRIAL

3304 3306 3412 D399 D333C D330C 3412C 3408B 3408C

FERRAMENTA DE TRABALHO

PR-450C PR-450

ESCAVADEIRA

229 225 231D 225B 225D

MOTOR - GRUPO GERADOR

3406C 3406B 3412 3304B D399 3408B 3408C 3408 3412C

TRATOR DE ESTEIRAS

D8L D9L 9 8 8S 8U 9C 9U 9S 8A

TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS

59 58

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto