HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensOutras Ferragens7N-9152: Suporte do Radiador de Diâmetro Externo de 21,34mm
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensOutras Ferragens7N-9152: Suporte do Radiador de Diâmetro Externo de 21,34mm
7N-9152: Suporte do Radiador de Diâmetro Externo de 21,34mm

Cat® Radiator Support Brace provides structural reinforcement and stability to the radiator assembly, ensuring efficient cooling system performance

Marca: Cat

Imagens do Produto
7N-9152: Suporte do Radiador de Diâmetro Externo de 21,34mm
7N-9152: Suporte do Radiador de Diâmetro Externo de 21,34mm

Cat® Radiator Support Brace provides structural reinforcement and stability to the radiator assembly, ensuring efficient cooling system performance

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 7N-9152
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7N-9152

GERADOR

SR4

MOTOR MARÍTIMO

3412C 3408C

SOLUÇÕES OEM

3412C

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3412 3408B 3408C 3408 3412C

MOTOR INDUSTRIAL

3412 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C

GRUPO GERADOR

3412C

MOTOR A GÁS

G3412 G3408

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto